Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540332","name":"PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals","price":"26.23","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
Productnummer: 540332
Connector, 8-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting,
materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-
8 mm
Uw prijs
€26.23
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | UL Recognized Component |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 2 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 85 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kleur van de behuizing | zwart |
Max. kabeldoorsnede K1 | 0,75 mm² |
Max.kabeldoorsnede AWG K1 | 18 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 HB |
Nettogewicht | 26 g |
Brutogewicht | 28 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548065404 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272492 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0 |