Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380303","name":"PSEN op1.2 adapter","price":"30.28","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op1.2 adapter
Productnummer: 380303
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een sensor PSENop1.2
... Meer
Uw prijs
€30.28
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een sensor PSENop1.2 (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 4 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 55 ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+14 ohm*cm |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -5 - 70 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PVC |
Kabeltype K1 | LifY-11Y |
Kabellengte | 0.1 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Max. buitendiameter kabel K1 | 4.7 mm |
Doorsnede geleider | 0.34 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 3 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Behuizingsmateriaal | PUR |
Nettogewicht | 24 g |
Brutogewicht | 39 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548055344 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060313 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |