Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000088","name":"PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3","price":"208.54","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3
Productnummer: 8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3:
SI6A262, SI6A361
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of... Meer
Uw prijs
€208.54
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 405 mm |
Afmeting breedte | 105 mm |
Afmeting diepte | 35 mm |
Nettogewicht | 880 g |
Brutogewicht | 920 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548100983 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023192 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002025 |
Volume | 0 |