Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000049","name":"PMC SI6A262Y/EC 2x 25A","price":"3279.34","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC SI6A262Y/EC 2x 25A
Productnummer: 8C000049
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 17.3 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6... Meer
Uw prijs
€3,279.34
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Algemene data
Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 8 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 45 °C |
Type koeling | ingebouwde ventilator |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 343 mm |
Afmeting breedte | 105 mm |
Afmeting diepte | 286 mm |
Nettogewicht | 6290 g |
Brutogewicht | 7470 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548100693 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023101 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001857 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
€116.44