text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

Productnummer: 8C000023
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (ST...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€1,794.67

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

 
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Aantal digitale ingangen 8  
Omgevingstemperatuur 0 - 45  °C
Type koeling ingebouwde ventilator  
Beschermingsgraad behuizing  
Afmeting hoogte 343  mm
Afmeting breedte 65  mm
Afmeting diepte 286  mm
Nettogewicht 3930  g
Brutogewicht 5310  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Verplichte Accessoires

PMC SI6A161 terminal set (R)
PMC SI6A161 terminal set (R) 8C000021
Terminal set for drive controllers SI6A161R with STO using terminals
€75.54