text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC PS6A24 25A/10KW

Productnummer: 8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 10kW

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€1,018.39

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning met fasen 3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Omgevingstemperatuur 0 - 45  °C
Type koeling ingebouwde ventilator  
Beschermingsgraad behuizing  
Afmeting hoogte 343  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 204  mm
Nettogewicht 2680  g
Brutogewicht 4180  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-code 4046548100112  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023101  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
Volume 0  
 

Verplichte Accessoires

PMC PS6A24 terminal set
PMC PS6A24 terminal set 8C000002
Terminal set for supply module PS6A24
€39.97