text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PES actuator board ec en

Productnummer: 1S000009
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalactuatoren bescherming, met hulpveiligheidsschakelaars 24 V DC, opschriftenbedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentati...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€674.43

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalactuatoren bescherming, met hulpveiligheidsschakelaars 24 V DC, opschriftenbedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Goedkeuring CE  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Beschermingsgraad behuizing  
Afmeting hoogte 133  mm
Afmeting breedte 297  mm
Afmeting diepte 160  mm
Nettogewicht 1120  g
Brutogewicht 1170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-code 4046548094336  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
Volume 22.066  
 

Optionele accessoires

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€14.95

Passend daarbij

PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95