text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
12 producten gevonden
PMI v807
266807
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 G ...

€1,435.77
PMI v812
266812
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 12,1", resolutie 1280 x 800 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD ...

€1,974.19
PMI v815
266815
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 15,6", resolutie 1920 x 1080 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SS ...

€2,213.48
PMI v704e
266704
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 4,3", resolutie 480 x 272pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flas ...

€460.64
PMI v707e
266707
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600 Pixel, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash ...

€819.58
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, accessoires, aandrukframe voor paneelinbouw voor PMI 704.

€48.13
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI, accessoires, bevestigingskit voor PMI 704.

€27.07
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, accessoires, aandrukframe voor paneelinbouw voor PMI 707.

€57.15
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI, accessoires, bevestigingskit voor PMI 707.

€27.07
Serial programming cable
310300
Seriële programmeerkabel (Null Modem-kabel) lengte 3 m.

€56.41
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI, accessoires, DIN-railhouder TSH 35.

€42.11
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalbedienen en bewaken, met PMIvisu en PITmode, opschrif ...

€2,623.29

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik