Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel,
ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poo ...
€530.80
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel,
ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poo ...
€412.84
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en
SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€168.57
PSSnet, gateway, standaard, protocolomzetter tussen Modbus/TCP-server
en EtherCAT slave, ondersteunt CANopen over EtherC ...
€354.22
PSSnet, gateway, protocolomzetter tussen ModBus/TCP en CANopen,
ondersteunt CiA 301 V4.2.0, te gebruiken met PSS-besturi ...
€354.22
Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan ...
€122.80
Met de RevPi Con M-Bus VHP kan de RevPi Connect met 169 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft ...
€148.38
Met de RevPi Con CAN kan de RevPi Connect worden uitgerust met CAN-Bus.
De module heeft een bovenliggende 4-polige stek ...
€116.72
Analoge uitbreidingsmodule AIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22, ...
€380.44
Modulaire gateway PROFIBUS, communicatiemodule voor de basismodule RevPi
Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee ve ...
€212.09
Digitale uitbreidingsmodule DI voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22, ...
€147.30
Digitale uitbreidingsmodule DIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22 ...
€204.74
Modulaire gateway PROFINET IRT, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twe ...
€223.27
Modulaire gateway EtherCAT, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee ve ...
€169.20
Modulaire gateway Ethernet/IP, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee ...
€173.83
Digitale uitbreidingsmodule DO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22, ...
€161.30
Connectorbrug voor ConBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Alleen passend voor RevPi Conne ...
€4.52
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Rev ...
€5.20
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.