• 3
331 producten gevonden
PSEN b1
540010
Grendel voor mechanische vergrendeling in combinatie metveiligheidsschakelaar PSEN me1 of PSEN cs.

€162.44
PSEN hs1.1p
570270
Veiligheidsschakelscharnier, montagepositie rechts, 4-polige M12- connector (male), 2 verbreekcontacten, beschermingsgra ...

€159.77
PSEN b3
540030
Grendel voor mechanische vergrendeling in combinatie metveiligheidsschakelaar PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 en PSEN ...

€160.85
PSEN b2
540020
Mechanische grendel, voor veiligheidsschakelaar PSEN me1 of PSEN cs met vergrendeling (deactiveerbaar) en noodontgrendel ...

€202.98
PSEN hs1.2p
570271
Veilige scharnierschakelaar, montagepositie links, 4-pol. M12-connector(male), 2 V, IP67.

€159.77
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafst ...

€109.89
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K ...

€86.31
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1stuk.

€15.26
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand 10 mm, ka ...

€67.93
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...

€67.43
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4 bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafsta ...

€130.10
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Bedienpen voor gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 bedienpen.

€19.20
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitstekkerM12/5- pol., voor toepassingen tot SIL 3 of PL e, IP6 ...

€127.86
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakela ...

€97.54
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakela ...

€119.99
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...

€11.23
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€63.56
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€67.18
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 ...

€56.43
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...

€70.81
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik