• 3
958 producten gevonden
O300.GP.2-11246332
Z9000039
Reflextaster met achtergrondonderdrukking, tastbereik 30 - 100 mm, 4-pol. M8-connector (male), halfgeleideruitgang (plus ...

€204.14
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren actuator, met vergrendeling, met power reset, ...

€379.20
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, volledig gecodeerd, metveiligheidsschakelaar en actuator, met vergrendeling, met pow ...

€392.56
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren actuator, met vergrendeling, met power reset, ...

€381.60
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€105.03
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, volledig gecodeerd, metveiligheidsschakelaar en actuator, met vergrendeling, met aut ...

€394.96
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos- interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.

€371.62
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos- interface, holle as tot 12 mm, compatibel met sp ...

€371.62
PSEN b1
540010
Grendel voor mechanische vergrendeling in combinatie metveiligheidsschakelaar PSEN me1 of PSEN cs.

€162.44
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL- interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.

€371.62
PSEN hs1.1p
570270
Veiligheidsschakelscharnier, montagepositie rechts, 4-polige M12- connector (male), 2 verbreekcontacten, beschermingsgra ...

€159.77
PSEN b3
540030
Grendel voor mechanische vergrendeling in combinatie metveiligheidsschakelaar PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 en PSEN ...

€160.85
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL- interface, holle as tot 12 mm, compatibel met spie.

€371.62
PSEN b2
540020
Mechanische grendel, voor veiligheidsschakelaar PSEN me1 of PSEN cs met vergrendeling (deactiveerbaar) en noodontgrendel ...

€202.98
PSEN hs1.2p
570271
Veilige scharnierschakelaar, montagepositie links, 4-pol. M12-connector(male), 2 V, IP67.

€159.77
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafst ...

€109.89
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K ...

€86.31
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 750 mm. Kenmerken: cas ...

€3,166.09
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuat ...

€421.79
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1stuk.

€15.26
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik