Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.23
Y-adapter voor het aansluiten van PSEN ml b of PSEN ml s op PDP67 PN6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-connector (female) ...
€57.18
Toebehoren PSENopt, Y-kabel met connector recht M12 voor PSEN op4B-T/S/L
lichtscherm
€58.96
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€28.55
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€31.50
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€36.44
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€30.28
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€30.28
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€32.99
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€30.28
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X ...
€43.69
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X ...
€43.69
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...
€36.20
Kabel, Y-adapter met T-connector , IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector ( ...
€35.07
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, rech ...
€32.99
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecod ...
€31.76
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M8, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€26.47
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M8, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€26.47
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1,
verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M1 ...
€43.71
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/vo ...
€20.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.