35 producten gevonden
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

€25.23
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-adapter voor het aansluiten van PSEN ml b of PSEN ml s op PDP67 PN6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-connector (female) ...

€57.18
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€28.55
PSEN op1.1 adapter
380302
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€31.50
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€36.44
PSEN op1.2 adapter
380303
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€30.28
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€30.28
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€32.99
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€30.28
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X ...

€43.69
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Kabel, Y-adapter met T-connector, IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X ...

€43.69
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecod ...

€36.20
PSEN op cableset
630295
Toebehoren PSENopt, Y-kabel met connector recht M12 voor PSEN op4B-T/S/L lichtscherm

€58.96
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter met T-connector , IP67, M12 connector (X2, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector ( ...

€35.07
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecod ...

€31.76
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, rech ...

€32.99
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, rech ...

€29.78
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m

€26.47
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M8, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m

€26.47
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M1 ...

€43.71
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik