Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...
€1,969.46
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€2,764.65
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
€1,296.46
Mo = 11.1 Nm Io = 7.67 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€1,763.21
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without br ...
€1,841.30
Mo = 10.6 Nm Io = 11.60 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 7.58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without br ...
€1,733.79
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
€2,022.73
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,19 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
€1,467.38
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 2,196 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
€2,343.25
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 0,376 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
€1,924.80
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multitur ...
€3,088.13
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
€3,809.28
Mo = 48,2Nm Io = 31,1A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 83,5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
€4,653.03
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...
€1,400.33
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletu ...
€2,707.31
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 13,7 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...
€2,427.02
Mo = 7,80Nm Io = 9,80A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 5,771kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
€2,201.07
Mo = 14,4Nm Io = 9,6A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singletur ...
€2,707.31
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...
€2,542.75
Mo = 16,0Nm Io = 10,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. mul ...
€2,436.73
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.