Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

Cable Power DD4plug>ACbox:L15mQ1,5BrSK

8166891
Cable Power DD4plug>ACbox:L15mQ1,5BrSK
Cable assembled on both sides DD4 connector <> Ring cable shoe for terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 15 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Brutogewicht: 2726 g
Nettogewicht: 2526 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen