Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PMCtendo DD4 Profibus card

4105779
PMCtendo DD4 Profibus card
Expansion card PROFIBUS-DP slave 187.5 KBaud - 12 Mbaud, only for PMCtendo-DD4 Note: Operating the PROFIBUS card is not possible with controller firmware version 5.16.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Brutogewicht: 240 g
Nettogewicht: 90 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen