32 producten gevonden
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€105.03
PSEN ml bracket sliding door
570492
Montagehoek voor schuifdeuren

€32.80
PSEN ml mounting plate
570490
Montageplaat voor 40 mm standaardprofielen

€39.75
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€106.52
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€113.41
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 4,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€119.39
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 3,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€116.99
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 2,5 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€106.95
PSEN ml escape release
570460
Noodontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock; inhoud van deverpakking = noodontgrendelingsstang en montagetoebehoren ...

€59.03
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Trek-drukkabel ontgrendeling voor het heksysteem PSENmlock, kabellengte 1,0 m, inhoud van de verpakking = trek-drukkabel ...

€105.03
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Deurgreepeenheid voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm

€87.49
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 80 mm

€39.75
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Montagehoek voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm

€39.75
PSEN ml door handle sliding door
570495
Deurgreepeenheid voor schuifdeuren

€90.34
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Deurgreepeenheid voor zwenkdeuren, hoogte 70 mm

€86.40
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden hoekstuk voor klapdeuren, inhoud van de verpa ...

€2.18
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Boutenset voor de montage van de PSENmlock bedienpen op deurgreepeenheiden schuifdeuren, inhoud van de verpakking = 2 in ...

€1.90
PSEN ml escape release extension
570462
Verlengstukken voor de noodontgrendeling, 25 mm verlengingselementen, roestvrij staal

€8.25
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Afdekhulzen voor het bedekken van de verlengingen. VP = 2 verlengingshulzen (elk met een lengte van 25 mm).

€19.90
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Zwarte deurgreep met geel greepinzetstuk voor PSENmlock DHM.

€19.12
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik