Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN ml 2.1 actuator

570481
PSEN ml 2.1 actuator
Safety gate system with mechanical guard locking; IP67; Content = 1 fully coded actuator.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Sensorprincipe: transponder
Soort codering: volledig gecodeerd
Beschermingsgraad behuizing: IP67
Codeerniveau overeenkomstig EN ISO 14119: hoch
Brutogewicht: 190 g
Nettogewicht: 145 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen