Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN ml s 1.1 switch

570407
PSEN ml s 1.1 switch
Safety gate system with mechanical guard locking; version for serial connection, IP67; 12pin M12 pigtail 230mm; 4 LEDs on 3 sides; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; Content = 1 coded Sensor without actuator

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Sensorprincipe: transponder
Soort codering: gecodeerd
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Aansluitmethode: M12, 12pol. male
Geschikt voor serieschakeling: ja
Voedingsspanning (V): 24,0
Opgenomen vermogen DC: 1.0 W
Soort voedingsspanning: DC
Beschermingsgraad behuizing: IP67
Codeerniveau overeenkomstig EN ISO 14119: gering
Afmeting breedte: 40.0 mm
Afmeting hoogte: 217.2 mm
Afmeting diepte: 40.0 mm
Brutogewicht: 1300 g
Nettogewicht: 950 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen