• 3
43 producten gevonden
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitstekkerM12/5- pol., voor toepassingen tot SIL 3 of PL e, IP6 ...

€127.86
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€142.11
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€141.66
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bediening ...

€94.85
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€93.95
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector ...

€179.49
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€165.12
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs5.x, IP67, VPE = 1stuk.

€14.36
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€127.86
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedienings ...

€94.85
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€116.63
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€116.63
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€127.86
PSEN cs5.1p 1switch
542050
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€78.47
PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit
542200
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€142.11
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedienings ...

€132.33
PSEN cs6.1 1actuator
542180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.x, IP67, VPE = 1stuk.

€14.36
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voo ...

€132.33
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€125.60
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€112.14
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik