• 3
43 producten gevonden
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitstekkerM12/5- pol., voor toepassingen tot SIL 3 of PL e, IP6 ...

€127.86
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€125.60
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€112.14
PSEN cs6.2n 1switch
542253
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€126.74
PSEN cs5.1n 1switch
542053
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€78.47
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs5.11 M12, IP67, VPE = 1 stuk, magneetvergrendeling.

€22.34
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€78.47
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€116.63
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, VPE= 1 stuk, ATEX-goedkeuring.

€14.36
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bediening ...

€128.97
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€126.74
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs6.11 M12, IP67, voor schakelaar met M12-aansluiting, VPE = 1 stuk, magn ...

€24.13
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€134.59
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€152.65
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€142.11
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€141.66
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bediening ...

€94.85
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€93.95
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector ...

€179.49
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafsta ...

€165.12
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik