Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

535110
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
Interface PSEN i1 for connection and evaluation of several safety sensors N/O, N/C 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); Connection type spring-loaded terminals.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Brutogewicht: 92 g
Nettogewicht: 82 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen