Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m

533120
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
Cable 5 m, connector female M8, 4-pin, angled outlet and free cable end.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
26.01.2020
Nominale stroom: 4.0 A
Aantal aders: 4
Afscherming: nee
Doorsnede geleider: 0,25
Sleepvermogen: ja
Kabellengte: 5.00 m
Certificeringen: cULus Listed
Omgevingstemperatuur: -25 - 80 °C
Beschermingsgraad connector 1: IP67

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen