Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige
bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand 10 mm, ka ...
€67.93
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...
€67.43
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...
€70.81
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, v ...
€67.18
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...
€12.11
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm IP67,
schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk met M12-bedienpen gec ...
€68.19
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...
€70.92
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, metkabel
van 10 m (PUR), hoogte bouwvorm 13 mm, IP69K, s ...
€73.54
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector, ronde M30-
bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, voor toepa ...
€58.07
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, metkabel
van 5 m (PUR), hoogte bouwvorm 13 mm, IP69K, sc ...
€66.93
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector, ronde M30-
bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stu ...
€61.44
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm, IP67, metkabel
van 10 m, VP = 1 stuk zonder bedienpen, cert ...
€59.94
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm, IP67, metkabel
van 10 m, voor toepassingen met PSEN ix1, VP ...
€58.32
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 8-pol. M8-connector (male),ronde
M12-bouwvorm, IP67, VP = 1 stuk zonder bedienp ...
€61.69
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, M8-connector (male), ronde M12-
bouwvorm, IP67, voor toepassingen met PSEN ix1, ...
€60.19
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en
ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...
€107.51
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte
bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, voor ...
€118.63
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en
ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...
€107.51
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte
bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, voor ...
€88.40
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, rechthoekige bouwvorm, hoogte
bouwvorm 13 mm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, VP = ...
€118.63
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.