30 producten gevonden
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...

€11.23
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€63.56
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€67.18
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 ...

€56.43
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...

€70.81
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 6 ...

€60.06
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, v ...

€67.18
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met LED, ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafsta ...

€67.43
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...

€74.54
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...

€102.40
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, ...

€64.06
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...

€67.69
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 ...

€57.06
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en hoekige actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-co ...

€78.40
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...

€94.78
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met LED, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelaf ...

€64.06
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm Mxx, IP67, schakelafstand afhankelijk van de bed ...

€13.73
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedie ...

€12.11
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 ...

€48.81
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€55.44
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik