Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...
€11.23
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...
€63.56
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...
€67.18
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 ...
€56.43
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...
€70.81
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 6 ...
€60.06
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, v ...
€67.18
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met
LED, ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafsta ...
€67.43
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...
€74.54
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en
ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...
€102.40
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, ...
€64.06
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...
€67.69
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 ...
€57.06
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en
hoekige actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-co ...
€78.40
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...
€94.78
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met
LED, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelaf ...
€64.06
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm
Mxx, IP67, schakelafstand afhankelijk van de bed ...
€13.73
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedie ...
€12.11
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 ...
€48.81
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...
€55.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.