Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voed ...
€170.45
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voeding ...
€161.47
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, ...
€191.30
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 ...
€236.15
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedings ...
€216.85
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspa ...
€206.42
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, vo ...
€177.01
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 1 M, 3 ...
€245.52
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, ...
€177.01
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedi ...
€214.97
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V,
vo ...
€214.97
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, ...
€177.01
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
€161.47
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
€161.47
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.