Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PIT en1.1a-5m-s

401112
PIT en1.1a-5m-s
PITenable 3-step enabling switch, 5 m coiled connection cable and open cable ends (6-pole).

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE
Bevestiging: hechtmagneet
Inbouwpositie: willekeurig
Aantal maakcontacten: 2
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 0.7 A
Spanning bij DC13: 30 V
Max. stroom bij DC12: 1.0 A
Spanning bij DC12: 30 V
Aansluitmethode: 5 m Spiralkabel
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Diameter: 45.0 mm
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 125.0 mm
Afmeting diepte: 45.0 mm
Brutogewicht: 493 g
Nettogewicht: 470 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen