21 producten gevonden
PIT es2u
400532
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 68 mm (grote versie), onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.

€23.82
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, met sleutelontgrendeling, zonder Pilz-opdruk op de bedienpen, inbouwdiam ...

€67.55
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€15.61
PIT es7u
400537
PITestop, noodstopknop IP6K9K, zonder logo, voor hygiënische omgevingen, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€24.68
PIT es5u
400535
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€28.25
PIT es8s
400138
PITestop, noodstopknop IP65, sleutelschakelaar, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter 22,3 mm.

€57.97
PIT es8u
400538
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, sleutelschakelaar, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€57.97
PIT es4u
400534
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met beschermkraag, zonder logo, inbouwdiameter 22,3 mm.

€69.28
PIT es1u
400531
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€19.66
PIT es4s
400134
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool, beschermkraag en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€69.28
PIT es2s
400132
PITestop, noodstopknop IP65, groot, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€23.82
PIT es5s
400135
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool, beschermkraag en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€28.25
PIT es1s
400131
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€19.66
PIT es3s
400133
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.

€60.55
PIT es3u
400533
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 55 mm, verlicht, onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.

€60.55
PIT es3u-c
400543
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm, met veerkrachtklemmen.

€60.55
PIT es3s-c
400143
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en logo en veerkrachtklemmen, inbouwdiameter 22,3 mm.

€60.55
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik