Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSS u2 P0 F/S EIP

328071
PSS u2 P0 F/S EIP
Head module IO, EtherNet/IP Adapter (Client), CIP Safety Target (Slave)

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Beschermingsgraad behuizing: IP20
Omgevingstemperatuur: 0 - 55 °C
Toepassingsgebied: standaard/failsafe
Afmeting breedte: 64.1 mm
Afmeting hoogte: 110.1 mm
Afmeting diepte: 94.7 mm
Nettogewicht: 235 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen