PSSuniversal 2 - communicatiemodulen voor remote I/O-systemen

De passende oplossing voor uw toepassing

Communicatiemodulen van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2

De communicatiemodulen van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 fungeren als kopmodule voor de aansluiting op uw bestaande systeemarchitectuur. In combinatie met de I/O-modulen voor PSSuniversal 2 krijgt u een op maat gesneden oplossing voor uw periferie-uitbreiding. De op Ethernet gebaseerde veldbusmodulen worden via gangbare industriële veldbusprotocollen aan de hogere besturing gekoppeld. Daarbij wordt behalve het veldbusprotocol altijd ook het desbetreffende failsafe-protocol ondersteund.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Geoptimaliseerde handling bij inbedrijfstelling en service
  • Heel precieze diagnose
  • Snel lokaliseren en oplossen van fouten
  • Openheid

Eenvoudige inbedrijfstelling - een overzicht van de kenmerken

Kenmerken van de PSSuniversal 2 communicatiemodulen
  • Aanpassing aan PROFINET / PROFIsafe en Ethernet/IP / CIP Safety door vervanging van de hoofdmodule
  • Veilige I/O-modulen universeel en identiek te gebruiken voor de meest uiteenlopende veiligheidsprotocollen
  • Ontworpen voor toepassingen tot SIL 3 volgens IEC 61508 of PL-e volgens EN 13849 en voor andere internationale normen
  • Eenvoudige configuratie met onze software PASconfig

Perfect afgestemd op uw branche-oplossingen

Ons productaanbod: PSSuniversal 2 - communicatiemodulen

PSSuniversal 2 - veilige communicatiemodulen

U gebruikt de communicatiemodulen als kopmodule voor het realiseren van uw toepassingen.
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
E-mail: ts@pilz.nl