Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, impulsverlenging,
uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand teg ...
€81.94
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, impulsverlenging, 24 V
DC met extra spanningsverdelingsmodule, 1-rijig ...
€58.53
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, impulsverlenging,
uitgangen met 24 V DC, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T ...
€35.12
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, 2 spanningsbereiken,
-12 - 12 V, -10 - 10 V, met kortsluitingsdetecti ...
€245.80
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, halfgeleider, 2 A,
eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, best ...
€81.94
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, relaiscontacten,
maakcontact, voor het schakelen van ohmscheen induct ...
€128.76
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, stroom -0,1 - 25,6 mA,
tweepolig, verschilingang, resolutie 15 bit, st ...
€245.80
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, spanning, 3
meetbereiken: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, ...
€245.80
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, relaiscontacten,
wisselcontact, voor het schakelen van kleine signaal ...
€99.50
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A,
eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, be ...
€58.53
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A,
eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, be ...
€87.78
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 16 ingangen, impulsverlenging, 24
V DC met extra spanningsverdelingsmodule, 1-riji ...
€99.50
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, impulsverlenging,
uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand teg ...
€52.67
PSS u2, elektronicamodule, standaard, communicatie, 4 IO-Link masters, 3
modi, IO-Link-modus, revisie v1.1, kabellengte ...
€228.24
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 16 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A,
eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, b ...
€134.61
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, NPN-functie van type 3
volgens IEC 61131-2, impulsverlenging, 0 V DC m ...
€70.23
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 6 ingangen, type 3 volgens IEC
61131-2, 120 V AC, beveiligingscodering PSS u2 A CE ...
€70.23
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, weerstandsthermometer
(RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, P ...
€240.63
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.