text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
18 producten gevonden
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, be ...

€87.78
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 16 ingangen, impulsverlenging, 24 V DC met extra spanningsverdelingsmodule, 1-riji ...

€99.50
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, impulsverlenging, uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand teg ...

€52.67
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, impulsverlenging, uitgangen 24 V DC 0,25 A, kortsluitvast, bestand teg ...

€81.94
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, impulsverlenging, 24 V DC met extra spanningsverdelingsmodule, 1-rijig ...

€58.53
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, impulsverlenging, uitgangen met 24 V DC, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T ...

€35.12
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, 2 spanningsbereiken, -12 - 12 V, -10 - 10 V, met kortsluitingsdetecti ...

€245.80
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, halfgeleider, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, best ...

€81.94
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, relaiscontacten, maakcontact, voor het schakelen van ohmscheen induct ...

€128.76
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, stroom -0,1 - 25,6 mA, tweepolig, verschilingang, resolutie 15 bit, st ...

€245.80
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, spanning, 3 meetbereiken: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, ...

€245.80
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, relaiscontacten, wisselcontact, voor het schakelen van kleine signaal ...

€99.50
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, be ...

€58.53
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 16 uitgangen, halfgeleider, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, b ...

€134.61
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, elektronicamodule, standaard, communicatie, 4 IO-Link masters, 3 modi, IO-Link-modus, revisie v1.1, kabellengte ...

€228.24
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, NPN-functie van type 3 volgens IEC 61131-2, impulsverlenging, 0 V DC m ...

€70.23
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 6 ingangen, type 3 volgens IEC 61131-2, 120 V AC, beveiligingscodering PSS u2 A CE ...

€70.23
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 4 ingangen, weerstandsthermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, P ...

€240.63

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik