Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu BS 2/8 S

312656
PSSu BS 2/8 S
Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V double width, 8 terminals with spring-loaded terminal.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Klemtype: schroefklem
Afmeting breedte: 25.2 mm
Afmeting hoogte: 129.0 mm
Brutogewicht: 86 g
Nettogewicht: 71 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen