Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu BS 1/8 C

312651
PSSu BS 1/8 C
Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V 8 spring-loaded terminals.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
22.01.2020
Certificeringen: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Klemtype: veerklem
Afmeting breedte: 12.6 mm
Afmeting hoogte: 129.0 mm
Brutogewicht: 45 g
Nettogewicht: 34 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen