Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu BP-C 1/12 C

312621
PSSu BP-C 1/12 C
Base module for I/O electronic module periphery linked internally, 12 spring-loaded terminals, C-rail.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Klemtype: veerklem
Afmeting breedte: 12.6 mm
Afmeting hoogte: 155.0 mm
Brutogewicht: 58 g
Nettogewicht: 45 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen