Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m

773865
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Type algemene accessoires: adapterkabel
Afmeting breedte: 40.8 mm
Afmeting hoogte: 38.0 mm
Afmeting diepte: 16.0 mm
Brutogewicht: 116 g
Nettogewicht: 92 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen