Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m

773839
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder Length: 5 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: cULus Listed
Type algemene accessoires: adapterkabel
Afmeting breedte: 54.5 mm
Afmeting hoogte: 38.0 mm
Afmeting diepte: 16.0 mm
Brutogewicht: 236 g
Nettogewicht: 226 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen