Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN im1

535130
PSEN im1
Interface PSEN im1 for connection and evaluation of several Pressure sensitive mats to the PNOZmulti system; 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); connection type spring-loaded terminals.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV
Type algemene accessoires: interface
Brutogewicht: 93 g
Nettogewicht: 83 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen