text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
19 producten gevonden
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X3/X4 8- polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.

€49.66
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1/X2/X3 8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.

€43.84
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.

€8.75
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.

€12.98
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.

€39.75
PNOZ s nIE
750910
Toebehoren voor PNOZsigma, impulsverlenging, voor negatieve spanning.

€49.66
PNOZ s pIE
750900
Toebehoren voor PNOZsigma, impulsverlenging, voor positieve spanning.

€49.66

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik