Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ s nIE

750910
PNOZ s nIE
Pulse expansion for negative voltage.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Afmeting breedte: 7.5 mm
Afmeting hoogte: 92.0 mm
Afmeting diepte: 64.0 mm
Brutogewicht: 32 g
Nettogewicht: 26 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen