text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
17 producten gevonden
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok v ...

€158.27
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, contactblo ...

€158.27
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 M, 1 HL, UB 24 V DC, breedte: 12,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok ...

€137.71
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 M, 1 HL, UB = 24 V DC,breedte: 12,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, uitbreid ...

€137.71
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 4 M, 1 V, UB 24 V DC, schakelbelasting: 12 A DC1, breedte: 45 mm, steekbare sch ...

€261.30
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 8 M, 1 V, UB 24 V DC, breedte:45 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok voor ...

€261.30
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 HL-veiligheidsuitgangen, 1 standaard HL-uitgang, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 ...

€190.84
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma contactuitbreiding, uitgangen: 2 HL-veiligheidsuitgangen, 1 standaard HL-uitgang, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 ...

€190.84

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik