Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

787949
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width 45mm, plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Uit voorraad leverbaar
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
29.01.2020
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: stilstandsbewaking
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, tweekanalig
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 24,0 - 240,0
Soort voedingsspanning: AC/DC
Klemtype: steekbaar
Klemtype: veerkrachtklem
Aantal halfgeleideruitgangen: 2
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 4.0 A
Max. stroom bij AC15: 3.0 A
Meetcircuit frequentiebereik: 0 - 3000
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 101.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 330 g
Nettogewicht: 325 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen