Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so

775510
PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so
Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 24 V DC, width 112.5 mm Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: Veil. spanningsbewaking
Bedrijfsmodi: automatische start, tweekanalig, handmatige start, zelftest
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Aantal halfgeleideruitgangen: 6
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 5.0 A
Max. stroom bij AC15: 5.0 A
Meetcircuit frequentiebereik: 50 - 60
Afmeting breedte: 112.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 745 g
Nettogewicht: 735 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen