Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so

774073
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 semiconductor UB 110 V AC/24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates, pressure sensitive mats (in accordance with the short circuit principle).

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Toepassingsmogelijkheden: noodstopbewaking niet-vertr., eindschakelaar, schakelstrip, schakelmat, hekbewakingsrelais
Bedrijfsmodi: eenkanalig, automatische start, tweekanalig, handmatige start, detectie van onderlinge sluiting
Productnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Si-contacten niet-vertr.: 2
Voedingsspanning (V): 110,0
Soort voedingsspanning: AC
Voedingsspanning 2 (V): 24
Soort voedingsspanning 2: DC
Klemtype: vast
Klemtype: schroefklem
Stop-categorie: 0
Max. stroom bij DC13 I(6 schakelingen/m): 6.0 A
Max. stroom bij AC15: 5.0 A
Afmeting breedte: 45.0 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 360 g
Nettogewicht: 350 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen