• 3
102 producten gevonden
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€257.61
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€189.45
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, UB = 230 V AC, breedte: 90 mm, sch ...

€363.27
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 7 M, ...

€430.03
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 ...

€395.33
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€419.81
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, automatische/handmatige start, UB ...

€180.89
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€244.75
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€259.27
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€182.27
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 6 M, 4 ...

€484.95
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 ...

€537.21
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€445.83
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€537.21
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€445.83
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€445.83
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 1 V, automatische/handmatige start, UB ...

€151.97
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, automatische/handmatige start, UB = 240 ...

€151.97
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, automatische/handmatige start, UB = 120 ...

€151.97
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, automatische/handmatige start, UB = 110 ...

€151.97
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik