Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
2 V.
€39.38
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
2 V.
€39.38
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 1 M,2
V.
€60.73
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 1 M,1
V.
€56.16
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 2 V.
€58.63
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voed ...
€170.45
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
1 V.
€35.70
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 2V.
€37.93
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voeding ...
€161.47
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1V.
€33.50
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, ...
€191.30
Mechanische veiligheidsschakelaar, met radiusbedienpen, contacten: 1 V.
€54.22
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 ...
€236.15
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedings ...
€216.85
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspa ...
€206.42
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen,dichthoudkracht 50
N, contacten: 2 V.
€46.91
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten 2n/c.
€36.36
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen, contacten: 1M,
1 V.
€34.55
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen,dichthoudkracht 50
N, contacten: 1 M, 2 V.
€49.27
Mechanische veiligheidsschakelaar, met standaardbedienpen,dichthoudkracht 50
N, contacten: 1 M, 1 V.
€46.52
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.