Onder het beursmotto "Be safe and secure with Pilz" toont Pilz op de Hannover Messe (20 – 24.04.2020) veilige automatiseringsoplossingen, met inbegrip van veilige aandrijftechniek voor de "Industrial Transformation", die rekening houden met zowel de machineveiligheid (Safety) als Industrial Security. Het belangrijkste onderwerp hier is uitgebreide toegangscontrole: Het automatiseringsbedrijf presenteert toegangsconcepten voor de machine waarmee deze "safe & secure" kan worden beveiligd.
Ostfildern, 12 feb. 2020
Pilz op de Hannover Messe 2020 (hal 9, stand D17) - "Industrial Transformation" safe & secure!
Nieuwe producten uit de bereiken Kleine besturing PNOZmulti 2, Sensoren PSEN en Bedienen en bewaken PMI (Pilz Machine Interface) completeren ons beursoptreden. Ook deze ondersteunen de benadering van de "Industrial Transformation". Bovendien kunnen beursbezoekers zich niet alleen over Pilz Motion Control (PMC) laten informeren: in de interactieve zesassige rijsimulator ervaart u live het samenspel van de Pilz servomotoren, Pilz servoversterkers en Pilz Motion Control.
Kleine besturing realiseert Industrial Security en Safety
Op weg naar een in een netwerk geïntegreerde productie is het onderwerp "veilige toegangsautorisatie" een essentieel onderdeel. Met versie 10.12 van de softwaretool PNOZmulti Configurator kunnen nu maximaal vier verwerkingseenheden PITreader op het basisapparaat PNOZ m B1 worden aangesloten - wat uitgebreid toegangsbeheer mogelijk maakt: Zo zorgt PNOZmulti 2 in combinatie met de verwerkingseenheid van het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion als systeemoplossing niet alleen voor eenvoudige vrijgave, maar ook voor de verificatie voor bepaalde deelfuncties of de complexe hiërarchische autorisatiematrix.
Ook het beheer van de bedrijfsmoduskeuze is een essentieel aspect van "safe and secure". PNOZmulti 2 kan in combinatie met de verwerkingseenheid PITreader beide: naast de toegangscontrole biedt de kleine besturing nu ook efficiënte mogelijkheden voor een functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze. Want op machines en installaties kan met de nieuwe bedrijfsmoduskeuze-elementen (functiebouwstenen) in de softwaretool PNOZmulti Configurator de veilige modusselectie eenvoudig worden geconfigureerd. Pilz toont in Hannover twee comfortabele toepassingsoplossingen - ofwel via knoppen ofwel via een aanraakscherm. Gebruikers profiteren van veilige en eenvoudig te beheren toegangscontrole en uitgebreide machineveiligheid.
PSENscan maakt mobiel
Er moet rekening worden gehouden met een productieve en tegelijkertijd veilige ruimtebewaking om mobiliteit in de productie 4.0 mogelijk te maken. Pilz heeft hiervoor de veiligheids-laserscanner PSENscan in het assortiment, die naast de productieve ruimtebewaking nu ook - en dat is nieuw - dynamische navigatie van FTS mogelijk maakt. Met behulp van het nieuwe ROS-pakket (Robot Operating System) voor dynamische navigatie begeleidt de veiligheidslaserscanner bijvoorbeeld chauffeurloze transportsystemen op basis van SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Door de overdracht van scannermeetgegevens profiteren gebruikers van een meer dynamische en tevens veilige implementatie van mobiele toepassingen in productieomgevingen.
De "Burner" onder de kleine besturingen
Safety bij stookinstallaties moet nu opnieuw worden gedefinieerd: het nieuwe basisapparaat PNOZ m B1 Burner uit de reeks veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 ondersteunt vanaf versie 10.12 van de softwaretool PNOZmulti Configurator de bewaking en tegelijkertijd de veilige besturing van stookinstallaties. De "Burner" zorgt niet alleen voor de veilige besturing en bewaking van de brander, maar van de hele stookinstallatie. Voor het eerst kunnen een groot aantal brandertoepassingen niet alleen eenvoudig worden geconfigureerd, maar kunnen tegelijkertijd ook installatiespecifieke veiligheidsfuncties worden bewaakt.
Een nieuwe dimensie van de Safety
Safety heeft flexibiliteit wat betreft het design nodig: op het gebied van sensoren presenteert Pilz in Hannover zijn innovatieve actuators voor de gecodeerde veiligheidsschakelaars PSENcode. Met slechts 3 mm is de nieuwe PSENcode low profile actuator momenteel de laagste actuator ter wereld. Dit maakt hem geschikt voor nieuwe, zeer kleine afmetingen, vooral voor toepassing op plexiglas. Gebruikers profiteren van deze veelzijdigheid: de hoogste bescherming tegen manipulatie in de kleinste ruimte dankzij de RFID-transpondertechnologie wordt aangevuld met een hoge mate van vrijheid in het ontwerp van de machine.
Krachtiger visualiseren
Professionele visualisering van machines en installaties is een must in de moderne industrie. Hier biedt Pilz oplossingen waarbij PMI de schakel wordt tussen mens en machine. Voor nog meer prestaties op dit gebied is de PMI-productportfolio nu aangevuld met de panels PMIvisu v807 en PMIvisu v812. Deze completeren het portfolio van visualiseringspanels van Pilz en bieden samen met de besturingstechniek van Pilz een uitgebreide systeemoplossing, ook voor webgebaseerde visualisering. De nieuwe krachtige serie bestaat uit het robuuste PMI v8 Panel en de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu.
Zuidoost-Azië in de schijnwerpers
De grootste economie in Zuidoost-Azië is Indonesië, dit jaar het partnerland van de Hannover Messe. Sinds 2016 heeft ook Pilz hier een dochteronderneming: vanuit de hoofdvestiging in Singapore bedient Pilz South East Asia klanten in de hele ASEAN-regio - inclusief Indonesië - met een eigen verkoop- en serviceorganisatie.
In deze succesvol groeiende economische zone komt de automatisering steeds meer in het middelpunt te staan en daarmee ook het onderwerp "veilige automatisering": "We zijn blij dat de belangstelling voor bijvoorbeeld onze adviesdiensten voor Safety en Engineering gestaag toeneemt. Met ons aanbod aan opleidingen en diensten ondersteunen wij onze klanten bij de implementatie van de juiste veiligheidsnormen voor hun machines en toepassingen", aldus Mark Meng, General Manager Pilz South East Asia.
Pilz exposeert in hal 9, stand D 17.
Voor meer informatie: /de-INT/hannover-messe/index.html

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl