Nederland | nederlands

1 mei 2018

Product van de maand! Lichtschermen PSENopt II

PSENopt II lichtschermen zijn de eerste type 3 lichtschermen van Pilz en bieden hand- en vingerbescherming in PL d-applicaties. Bovendien zijn er nu type 4 varianten verkrijgbaar voor toepassingen tot maar liefst PL e. De lichtschermen zijn ontworpen volgens EN IEC 61496-1 norm.

Vanwege een hoge schokbestendigheid kunnen lichtschermen PSENopt II goed worden toegepast in ruwe industriële omgevingen. Zo worden de lichtschermen bijvoorbeeld toegepast in de automotive-industrie en de staal- en aluminiumindustrie. De lichtschermen zijn bestand tegen schokken, trillingen en botsingen. Omdat de operator via LED's belangrijke oorzaken van machinestops en systeemdefecten kan analyseren, worden stilstandstijden verminderd. Met compatible montagehulpen kunnen de lichtschermen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Samen met Pilz besturingstechniek bieden PSENopt II lichtschermen een veilige en economische oplossing voor uw installatie!

 

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Vinger- en handbescherming voor uw PL d én PL e-toepassing.
  • Bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen in ruwe industriële omgevingen.
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via LED's ter vermindering van stilstandtijden.
  • Economische totaaloplossing met PDP67 en uitgebreidetoebehoren.
  • Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling.

Direct bestellen in de E-Shop

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Perscontact

Telefoon:
E-mail: