Nederland | nederlands

1 aug. 2016

Pilz project in de spoorsector

De Mariazellerbahn is een geëlektrificeerde smalspoorlijn in Oostenrijk met een spoorwijdte van 760 mm. De spoorlijn loopt van de stad Sankt Pölten in Neder-Oostenrijk via Ober-Grafendorf tot het bedevaartsoord Mariazell. De spoorlijn heeft een lengte van 84 km. Pilz heeft voor deze lijn 80 overwegen (barrier & signals) opgeleverd.